Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VENT-BGR 24V-DC E-KET 1,8M

Część nr.: 10.01.45.00032

Zespół zaworów Sterowanie podciśnieniem i sprężonym powietrzem

Voltage DC24 V - DC
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 10.0 bar
Type1,8m
Length L1760 (mm)
Weight2.5 (kg)
Dane projektowe
Atrybut Wartość
L 1760  mm
Dokumentacja
Oprogramowanie

Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.

DokumentacjaJęzyk
Język angielski

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka