VENT-BGR 24V-DC E-KET 1,8M
N° de artículo: 10.01.45.00032
Grupo válvula electromagnética Control de vacío y aire comprimido
Tensión DC | 24 V - DC |
Margen de presión (presión operativa) [bar] | 3,0 ... 10,0 bar |
Modelo | 1,8m |
Longitud L | 1760 (mm) |
Peso | 2.5 (kg) |
Datos de diseño
Datos de diseño
Atributo | Valor |
---|---|
L | 1760 mm |
Documentación
Documentación
Software
Software
El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
Documentación | Idioma |
---|---|
Inglés |