VENT-BGR 24V-DC E-KET 1,8M
부품 번호.: 10.01.45.00032
밸브 어셈블리 진공 및 압축 공기 제어
Voltage DC | 24 V - DC |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 10.0 bar |
Type | 1,8m |
Length L | 1760 (mm) |
Weight | 2.5 (kg) |
부품 번호.: 10.01.45.00032
밸브 어셈블리 진공 및 압축 공기 제어
Voltage DC | 24 V - DC |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 10.0 bar |
Type | 1,8m |
Length L | 1760 (mm) |
Weight | 2.5 (kg) |