Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

VENT-BGR 24V-DC E-KET 1,8M

Číslo dílu.: 10.01.45.00032

Building group Solenoid valve Control of vacuum and compressed air

Voltage DC24 V - DC
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 10.0 bar
Type1,8m
Length L1760 (mm)
Weight2.5 (kg)
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
L 1 760  mm
Dokumentace
Software

V této části naleznete odpovídající software pro tento produkt.

DokumentaceJazyk
Angličtina

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku