VENT-BGR 24V-DC E-KET 1,8M
Numero articolo: 10.01.45.00032
Gruppo valvola elettromagnetica Controllo del vuoto/dell'aria compressa
Tensione DC | 24 V - DC |
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 3,0 ... 10,0 bar |
Tipo | 1,8m |
Lunghezza L | 1760 (mm) |
Peso | 2.5 (kg) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
Attributo | Valore |
---|---|
L | 1760 mm |
Documentazione
Documentazione
Software
Software
Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
Documentazione | Lingua |
---|---|
Inglese |