VENT-BGR 24V-DC E-KET 1,8M
Parça no.: 10.01.45.00032
Building group Solenoid valve Control of vacuum and compressed air
Gerilim DC | 24 V - DC |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3.0 ... 10.0 bar |
Tip | 1,8m |
Uzunluk L | 1760 (mm) |
Ağırlık | 2.5 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
Öznitelik | Değer |
---|---|
L | 1.760 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Yazılım
Yazılım
Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.
Dokümantasyon | Dil |
---|---|
İngilizce |