SBPG X 50 SVE
Część nr.: 10.01.45.00002
Gripping system for bin-picking applications
Design vacuum generator | internal vacuum generation |
Dmk | 50 (mm) |
Type | 50-4-M6 |
Length L | 336 (mm) |
Gripper diameter D (GR) | 45 (mm) |
Weight | 0.56 (kg) |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 67 mm |
D (GR) | 45 mm |
dn | 8 mm |
L | 336 mm |
L1 | 268 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Air consumption [l/min] | 140 l/min |
Suction force (-600mbar) | 20 N |
Suction rate (max.) | 180 l/min |
Sound pressure level suction | 77 dB(A) |
Max. vacuum | 600 mbar |
Weight | 0,56 kg |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja