Schmalz

Consignes de commande

Le Schmalz Bin-Picker SBPG est disponible dans les variantes suivantes :

  • Avec génération du vide pneumatique intégrée et module de basculement
  • Avec génération du vide pneumatique intégrée sans module de basculement
  • Pour génération du vide externe avec module de basculement
  • Pour génération du vide externe sans module de basculement
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SBPG X 50 SVE

Réf. article: 10.01.45.00002

Système de préhension pour les applications de Bin-Picking

Construction d'un générateur videgénération du vide interne
Dmk50 (mm)
Type50-4-M6
Longueur L336 (mm)
Diamètre de la préhenseur D (GR)45 (mm)
Poids propre0.56 (kg)
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 67  mm
D (GR) 45  mm
dn 8  mm
L 336  mm
L1 268  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Consommation d'air [l/min] 140  l/min
Force d'aspiration (-600mbar) 20  N
Capacité d'aspiration (max.) 180  l/min
Niveau pression sonore aspiration 77  dB(A)
Vide max. 600  mbar
Poids propre 0,56  kg
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier