Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The Schmalz Bin-Picker SBPG is supplied as a product ready to connect and is available in the following variants:

  • With integrated pneumatic vacuum generation and swivel module
  • With integrated pneumatic vacuum generation without swivel module
  • For external vacuum generation with swivel module
  • For external vacuum generation without swivel module
Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SBPG M PSE 50 SVE

Część nr.: 10.01.45.00003

Gripping system for bin-picking applications

Design vacuum generatorExternal vacuum generation
with
Dmk50 (mm)
Type50-4-M6
Length L360 (mm)
Gripper diameter D (GR)45 (mm)
Weight0.68 (kg)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 67  mm
B (SE) 43  mm
D (GR) 45  mm
dn 10  mm
L 360  mm
L1 292  mm
L1 (SE) 274  mm
W 135  °
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 20  N
Weight 0,68  kg
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka