Schmalz

Handling Sets SGM-SV

Gripping surface (Ø): 40 mm

Přejděte přímo na produkty

Ready-to-install set with push-in fittings, hose and cable attachments for fast and safe robot integration

Bistable function with permanent magnet ensures secure gripping even in the event of power failure

Minimal space requirement and low weight thanks to compact design and lightweight construction

Gripping surface with friction ring to absorb high lateral forces

Commissioning software for simple and fast parameterization

Nadstavba
  • HRC-suitable housing with magnetic gripper SGM-SV and retrofittable proximity switch (switching state of magnetic gripper: gripping / releasing) (1)
  • Compressed air connections for gripping / releasing (2)
  • Gripping surface with friction ring (3)
  • Robot interface in flange design (4), adapter flanges for other robot types (7)
  • Additional elements for gripping round workpieces (5)
  • Extension for reaching e.g. into deep containers (6)
Technické údaje
  • Gripping surface magnetic gripper: Ø 40 mm
  • Max. holding force: 100 N
  • Lightweight robot applications (cobots)
Odvětví
  • Automotive
  • Metal
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Outside diameter D
Thread G1
Industry sector

1 - 1 z 1 výsledků

ROB-SET-SGM-SV-40 9409-1

Číslo dílu.: 10.01.17.00593

Complete set for connecting integrating a magnetic gripper to lightweight robots

Utilization designMagnetic gripper sensor preparation
StandardDIN EN ISO 9409-1

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku