ROB-SET-SGM-SV-40 9409-1
Číslo dílu.: 10.01.17.00593
Complete set for connecting integrating a magnetic gripper to lightweight robots
Odvětví: Automotive | Metal
| Utilization design | Magnetic gripper sensor preparation |
| Standard | DIN EN ISO 9409-1 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 75 mm |
| d | 4 mm |
| d1 | 6,1 mm |
| Dmk | 50 mm |
| G1 | M6-M |
| H | 74 mm |
| H1 | 83,2 mm |
| LG1 | 7 mm |
| W | 15 ° |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Angle | 45 ° |
| Size | 40 |
| Weight | 0,35 kg |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace
Software
Software
V této části naleznete odpovídající software pro tento produkt.
| Dokumentace | Jazyk |
|---|---|
| Angličtina |