Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

AD-ST-G S-M8-4 B-M12-4 A

Číslo dílu.: 21.04.05.00579

Adapter plug, straight

Odvětví: Automotive | Metal

Voltage60V-DC / 48V-AC
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
MaterialPlastics
Operating temperature °C
Rated current4 (A)
Voltage DC60 V - DC / 48 V
Protection type IPIP 67
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
Connection 2Female connector M12, 4-pole
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku