ROB-SET-SGM-SV-40 9409-1
Osanro: 10.01.17.00593
Complete set for connecting integrating a magnetic gripper to lightweight robots
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Utilization design | Magnetic gripper sensor preparation |
| DIN EN ISO 9409-1 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 75 mm |
| d | 4 mm |
| d1 | 6,1 mm |
| Dmk | 50 mm |
| G1 | M6-M |
| H | 74 mm |
| H1 | 83,2 mm |
| LG1 | 7 mm |
| W | 15 ° |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Angle | 45 ° |
| Size | 40 |
| Weight | 0,35 kg |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi
Ohjelmisto
Ohjelmisto
Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.
| Dokumentointi | Kieli |
|---|---|
| Englanti |