Schmalz

Handling Sets SGM-SV

Gripping surface (Ø): 40 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Ready-to-install set with push-in fittings, hose and cable attachments for fast and safe robot integration

Bistable function with permanent magnet ensures secure gripping even in the event of power failure

Minimal space requirement and low weight thanks to compact design and lightweight construction

Gripping surface with friction ring to absorb high lateral forces

Commissioning software for simple and fast parameterization

Design
  • HRC-suitable housing with magnetic gripper SGM-SV and retrofittable proximity switch (switching state of magnetic gripper: gripping / releasing) (1)
  • Compressed air connections for gripping / releasing (2)
  • Gripping surface with friction ring (3)
  • Robot interface in flange design (4), adapter flanges for other robot types (7)
  • Additional elements for gripping round workpieces (5)
  • Extension for reaching e.g. into deep containers (6)
Tekniset tiedot
  • Gripping surface magnetic gripper: Ø 40 mm
  • Max. holding force: 100 N
  • Lightweight robot applications (cobots)
Toimialat
  • •Auto-teollisuus
  • •Metalli
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Outside diameter D
Thread G1
Toimiala

1 - 1 / 1 tuloksista

ROB-SET-SGM-SV-40 9409-1

Osanro: 10.01.17.00593

Complete set for connecting integrating a magnetic gripper to lightweight robots

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Utilization designMagnetic gripper sensor preparation
DIN EN ISO 9409-1

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.