Schmalz

Taşıma Setleri SGM-SV

Kavrama yüzeyi (Ø): 40 mm

Doğrudan ürünlere gidin

Hızlı ve güvenli robot entegrasyonu için geçmeli bağlantı parçaları, hortum ve kablo bağlantıları içeren kuruluma hazır set

Kalıcı mıknatıslı çift kararlı fonksiyon, elektrik kesintisi durumunda bile güvenli kavrama sağlar

Kompakt tasarım ve hafif yapı sayesinde minimum alan gereksinimi ve düşük ağırlık

Yüksek yanal kuvvetleri absorbe etmek için sürtünme halkalı kavrama yüzeyi

Basit ve hızlı parametrelendirme için devreye alma yazılımı

Tasarım
  • Manyetik tutucu SGM-SV ve sonradan takılabilir yakınlık anahtarlı HRC'ye uygun muhafaza (manyetik tutucunun anahtarlama durumu: kavrama / bırakma) (1)
  • Kavrama / bırakma için basınçlı hava bağlantıları (2)
  • Sürtünme halkalı kavrama yüzeyi (3)
  • Flanş tasarımında robot arayüzü (4), diğer robot tipleri için adaptör flanşları (7)
  • Yuvarlak iş parçalarının kavranması için ek elemanlar (5)
  • Örneğin derin konteynerlere ulaşmak için uzatma (6)
Teknik veri
  • Kavrama yüzeyi manyetik tutucu: Ø 40 mm
  • Maks. tutma kuvveti: 100 N
  • Hafif robot uygulamaları (cobot'lar)
Endüstriler
  • •Metal
  • •Otomotiv
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Dış çap D
Diş G1
Endüstri sektörü

1 sonuçtan 1 - 1'si

ROB-SET-SGM-SV-40 9409-1

Parça no.: 10.01.17.00593

Bağlantı için komple set manyetik bir tutucunun entegre edilmesi hafif robotlara

Endüstriler: Otomotiv | Metal

İnşaat kullanımıManyetik tutucu sensör hazırlığı
DIN EN ISO 9409-1

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.