Schmalz

Handling Sets SGM-SV

Gripping surface (Ø): 40 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Ready-to-install set with push-in fittings, hose and cable attachments for fast and safe robot integration

Bistable function with permanent magnet ensures secure gripping even in the event of power failure

Minimal space requirement and low weight thanks to compact design and lightweight construction

Gripping surface with friction ring to absorb high lateral forces

Commissioning software for simple and fast parameterization

Cấu trúc
  • HRC-suitable housing with magnetic gripper SGM-SV and retrofittable proximity switch (switching state of magnetic gripper: gripping / releasing) (1)
  • Compressed air connections for gripping / releasing (2)
  • Gripping surface with friction ring (3)
  • Robot interface in flange design (4), adapter flanges for other robot types (7)
  • Additional elements for gripping round workpieces (5)
  • Extension for reaching e.g. into deep containers (6)
Thông số kỹ thuật
  • Gripping surface magnetic gripper: Ø 40 mm
  • Max. holding force: 100 N
  • Lightweight robot applications (cobots)
Các ngành
  • •Automotive
  • •Metal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Outside diameter D
Thread G1
Phân loại theo ngành

1 - 1 từ 1 kết quả

ROB-SET-SGM-SV-40 9409-1

Mã sản phẩm: 10.01.17.00593

Complete set for connecting integrating a magnetic gripper to lightweight robots

Các ngành: Automotive | Metal

Utilization designMagnetic gripper sensor preparation
DIN EN ISO 9409-1

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.

ALL AVAILABLE: Time savings thanks to maximum global availability
Available worldwide. Reliable for the long term: You need solutions, not waiting times.

ALL SET: Simplicity in system design
Combine easily. The components are perfectly matched and offer full compatibility.

ALL CLEAR: Maximum cost efficiency
Full functionality. Attractive price: Ideal for standard applications with clear requirements.

Experience more about the preferred product range Schmalz Select