Schmalz

Handling-Sets SGM-SV

Greiffläche (Ø): 40 mm

Direkt zu den Produkten

Installationsfertiges Set mit Steckverschraubungen sowie Schlauch- und Kabelbefestigungen für schnelle und sichere Roboterintegration

Bistabile Funktion mit Dauermagnet gewährleistet sicheres Greifen auch bei Energieausfall

Minimaler Platzbedarf und niedriges Gewicht dank kompakter Bauform und Leichtbauweise

Greiffläche mit Reibring zur Aufnahme von hohen Querkräften

Inbetriebnahme-Software zur einfachen und schnellen Parametrierung

Aufbau
  • MRK-geeignetes Gehäuse mit Magnetgreifer SGM-SV und nachrüstbarem Näherungsschalter (Schaltzustand Magnetgreifer: Greifen / Ablegen) (1)
  • Druckluftanschlüsse für Greifen / Ablegen (2)
  • Greiffläche mit Reibring (3)
  • Roboterschnittstelle in Flanschausführung (4), Adapterflansche für weitere Robotertypen (7)
  • Zusatzelemente zum Greifen von runden Werkstücken (5)
  • Verlängerung zum Greifen z. B. in tiefe Behälter (6)
Technische Daten
  • Greiffläche Magnetgreifer: Ø 40 mm
  • Max. Haltekraft: 100 N
  • Leichtbauroboteranwendungen (Cobots)
Branchen
  • Automobil
  • Metall
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Außendurchmesser D
Gewinde G1
Branchenzuordnung

1 - 1 von 1 Ergebnissen

ROB-SET-SGM-SV-40 9409-1

Art-Nr.: 10.01.17.00593

Komplettes Set zur Anbindung und Integration eines Magnetgreifers an Leichtbauroboter

Branchen: Automobil | Metall

Verwendung KonstruktionMagnetgreifer Sensorvorbereitung
NormDIN EN ISO 9409-1

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb