Schmalz

Handling Sets SGM-SV

Gripping surface (Ø): 40 mm

제품으로 바로 이동

Ready-to-install set with push-in fittings, hose and cable attachments for fast and safe robot integration

Bistable function with permanent magnet ensures secure gripping even in the event of power failure

Minimal space requirement and low weight thanks to compact design and lightweight construction

Gripping surface with friction ring to absorb high lateral forces

Commissioning software for simple and fast parameterization

디자인
  • HRC-suitable housing with magnetic gripper SGM-SV and retrofittable proximity switch (switching state of magnetic gripper: gripping / releasing) (1)
  • Compressed air connections for gripping / releasing (2)
  • Gripping surface with friction ring (3)
  • Robot interface in flange design (4), adapter flanges for other robot types (7)
  • Additional elements for gripping round workpieces (5)
  • Extension for reaching e.g. into deep containers (6)
기술 데이터
  • Gripping surface magnetic gripper: Ø 40 mm
  • Max. holding force: 100 N
  • Lightweight robot applications (cobots)
산업
  • •금속
  • •자동차
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Outside diameter D
Thread G1
산업 분야

결과 1 중 1 - 1개

ROB-SET-SGM-SV-40 9409-1

부품 번호.: 10.01.17.00593

Complete set for connecting integrating a magnetic gripper to lightweight robots

산업: 자동차 | 금속

Utilization designMagnetic gripper sensor preparation
DIN EN ISO 9409-1

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.