Schmalz

Handling Sets SGM-SV

Gripping surface (Ø): 40 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Ready-to-install set with push-in fittings, hose and cable attachments for fast and safe robot integration

Bistable function with permanent magnet ensures secure gripping even in the event of power failure

Minimal space requirement and low weight thanks to compact design and lightweight construction

Gripping surface with friction ring to absorb high lateral forces

Commissioning software for simple and fast parameterization

Projekt
  • HRC-suitable housing with magnetic gripper SGM-SV and retrofittable proximity switch (switching state of magnetic gripper: gripping / releasing) (1)
  • Compressed air connections for gripping / releasing (2)
  • Gripping surface with friction ring (3)
  • Robot interface in flange design (4), adapter flanges for other robot types (7)
  • Additional elements for gripping round workpieces (5)
  • Extension for reaching e.g. into deep containers (6)
Dane techniczne
  • Gripping surface magnetic gripper: Ø 40 mm
  • Max. holding force: 100 N
  • Lightweight robot applications (cobots)
Branże
  • •Metal
  • •Motoryzacja
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Outside diameter D
Thread G1
Industry sector

1 - 1 z 1 wyników

ROB-SET-SGM-SV-40 9409-1

Część nr.: 10.01.17.00593

Complete set for connecting integrating a magnetic gripper to lightweight robots

Branże: Motoryzacja | Metal

Utilization designMagnetic gripper sensor preparation
DIN EN ISO 9409-1

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.