Schmalz

Set di manipolazione SGM-SV

Superficie di presa (Ø): 40 mm

Vai direttamente ai prodotti

Set pronto per l'installazione con raccordi a innesto e attacchi per tubi e cavi per un'integrazione rapida e sicura del robot

La funzione bistabile con magnete permanente assicura una presa sicura anche in caso di mancanza di corrente

Ingombro minimo e peso ridotto grazie al design compatto e alla costruzione leggera

Superficie di presa con anello di frizione per assorbire forze laterali elevate

Software di messa in funzione per una parametrizzazione semplice e veloce

Struttura
  • Alloggiamento adatto a HRC con pinza magnetica SGM-SV e interruttore di prossimità installabile successivamente (stato di commutazione della pinza magnetica: presa / rilascio) (1)
  • Connessioni dell'aria compressa per la presa / deposito (2)
  • Superficie di presa con anello di frizione (3)
  • Interfaccia robot nel design della flangia (4), flange di adattamento per altri tipi di robot (7)
  • Elementi aggiuntivi per la presa di pezzi rotondi (5)
  • Estensione per raggiungere ad esempio contenitori profondi (6)
Dati tecnici
  • Superficie di presa ventosa magnetica: Ø 40 mm
  • Forza di presa max.: 100 N
  • Applicazioni robotiche leggere (cobot)
Industrie
  • •Automobilistico
  • •Metallo
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Diametro esterno D
Filettatura G1
Settori

1 - 1 da 1 risultati

ROB-SET-SGM-SV-40 9409-1

Numero articolo: 10.01.17.00593

Set completo per il collegamento l'integraz. di una pinza magnetica ai robot leggeri

Industrie: Automobilistico | Metallo

Design di utilizzoPreparazione del sensore della ventosa magnetica
StandardDIN EN ISO 9409-1

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello