ROB-SET-SGM-SV-40 9409-1
Onderdeelnr.: 10.01.17.00593
Complete set voor het aansluiten integreren van een magn. grijper op lichtgewicht robots
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Utilization design | Magnetic gripper sensor preparation |
| Standaard | DIN EN ISO 9409-1 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 75 mm |
| d | 4 mm |
| d1 | 6,1 mm |
| Dmk | 50 mm |
| G1 | M6-M |
| H | 74 mm |
| H1 | 83,2 mm |
| LG1 | 7 mm |
| W | 15 ° |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Angle | 45 ° |
| Size | 40 |
| Weight | 0,35 kg |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie
Software
Software
De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documentatie | Taal |
|---|---|
| Engels |