SET ROB-SET 63 YASKAWA
Onderdeelnr.: 10.01.17.00602
Complete flens voor aansluiting op lichtgewicht robots
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Utilization design | Robot set |
| Dmk | 63 (mm) |
| for | YASKAWA |
| Weight | 134 (g) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Thread G1 | M6-F |
| Operating temperature | °C |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 75 mm |
| d | 30 mm |
| D1 | 81 mm |
| d1 | 6,1 mm |
| D2 | 34 mm |
| d3 | 6,1 mm |
| Dmk | 63 mm |
| D mk1 | 50 mm |
| G1 | M6-F |
| G2 | M6-IG |
| H | 17,5 mm |
| H1 | 22,5 mm |
| W | 30 ° |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Angle | 15 ° |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie