Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

AD-ST-G S-M8-4 B-M12-4 A

Onderdeelnr.: 21.04.05.00579

Adapter plug

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Voltage60V-DC / 48V-AC
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
MaterialPlastics
Operating temperature °C
Rated current4 (A)
Voltage DC60 V - DC / 48 V
Protection type IPIP 67
Electrical connectionStekker M8, 4 pol
Connection 2Female connector M12, 4-pole
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen