Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The handling set SGM-SV is supplied assembled. The product consists of:

  • Gripper of type SGM-SV magnetic gripper 
  • Plastic housing with interface for UR robot flange
  • Plug-in screw unions
  • Cable ties

Available spare parts: Friction ring for gripping surface

Available accessories: Proximity switch, prisms for gripping round and rounded workpieces, adapter flanges, flange extension, energy chain with UR-cap

Powrót do rodziny produktów
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

ROB-SET-SGM-SV-40 9409-1

Część nr.: 10.01.17.00593

Complete set for connecting integrating a magnetic gripper to lightweight robots

Branże: Metal | Motoryzacja

Utilization designMagnetic gripper sensor preparation
DIN EN ISO 9409-1
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 75  mm
d 4  mm
d1 6,1  mm
Dmk 50  mm
G1 M6-M
H 74  mm
H1 83,2  mm
LG1 7  mm
W 15  °
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Angle 45  °
Size 40
Weight 0,35  kg
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja
Oprogramowanie

Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.

DokumentacjaJęzyk
Język angielski

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka