Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

AD-ST-G S-M8-4 B-M12-4 A

Część nr.: 21.04.05.00579

Adapter plug, straight

Branże: Metal | Motoryzacja

Voltage60V-DC / 48V-AC
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
MaterialPlastics
Operating temperature °C
Rated current4 (A)
Voltage DC60 V - DC / 48 V
Protection type IPIP 67
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
Connection 2Female connector M12, 4-pole
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka