EMVP 8 24V-DC 5/3 NO
Onderdeelnr.: 10.05.02.00246
Elektromagnetische klep EMVP voor vacuüm, pneumatisch voorgestuurd
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Nominal size | 8 (mm) |
| Voltage | 24V - DC |
| Control valve | Normally open |
| Connection thread | G1/8"-IG |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,00 ... 10,00 bar |
| Control pressure range [bar] | 3,0 ... 10,0 |
| Nominal flow rate | 42 (m³/h) |
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Operating temperature | °C |
| Voltage DC | 24 V - DC |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 16,8 mm |
| d | 4,5 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-IG |
| G3 | G1/8"-F |
| H | 40,8 mm |
| H1 | 58,7 mm |
| L | 175,6 mm |
| L1 | 213,8 mm |
| X1 | 19 mm |
Documentatie
Documentatie