Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

AD-ST-G S-M8-4 B-M12-4 A

Osanro: 21.04.05.00579

Adapter plug, straight

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Voltage60V-DC / 48V-AC
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
MaterialPlastics
Operating temperature °C
Rated current4 (A)
Voltage DC60 V - DC / 48 V
Protection type IPIP 67
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
Connection 2Female connector M12, 4-pole
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin