Schmalz

Area Grippers RFBP

Area gripper attachment for end-of-arm grippers

Přejděte přímo na produkty

Lightweight gripper with 3D-printed main body

Quick-change module for manual and automated gripper change

Good workpiece adaptation due to optional suction cup or sealing foam

Nadstavba
  • 3D printed housing (1)
  • Connector to the quick-change adapter of the bin-picker SBPG (2)
  • Bayonet connection (3)
  • Sealing element made of sealing foam (4) or suction cup (5)
Technické údaje
  • Dimensions: 50 x 50 mm to 120 x 120 mm
  • Suction cup and sealing foam
  • Various connection options
Odvětví
  • Logistics
  • Packaging
  • Universal
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Connection
Industry sector

1 - 10 z 10 výsledků

RFBP 120 120 O10

Číslo dílu.: 10.01.45.00083

Large-area vacuum gripping system in lightweight design RFBP

Length L120 (mm)
Width B120 (mm)
Material typeFoam open, height 10 mm
RFBP 100 58 BA SPB2

Číslo dílu.: 10.01.45.00091

Large-area vacuum gripping system in lightweight design RFBP

Length L100 (mm)
Width B58 (mm)
ConnectionBayonet connection
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
RFBP 120 120 SPB2

Číslo dílu.: 10.01.45.00082

Large-area vacuum gripping system in lightweight design RFBP

Length L120 (mm)
Width B120 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
RFBP 50 50 BA SPB2

Číslo dílu.: 10.01.45.00096

Large-area vacuum gripping system in lightweight design RFBP

Length L50 (mm)
Width B50 (mm)
ConnectionBayonet connection
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
RFBP 100 58 SPB2

Číslo dílu.: 10.01.45.00088

Large-area vacuum gripping system in lightweight design RFBP

Length L100 (mm)
Width B58 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
RFBP 100 58 O10

Číslo dílu.: 10.01.45.00089

Large-area vacuum gripping system in lightweight design RFBP

Length L100 (mm)
Width B58 (mm)
Material typeFoam open, height 10 mm
RFBP 120 120 BA O10

Číslo dílu.: 10.01.45.00086

Large-area vacuum gripping system in lightweight design RFBP

Length L120 (mm)
Width B120 (mm)
ConnectionBayonet connection
Material typeFoam open, height 10 mm
RFBP 100 58 BA O10

Číslo dílu.: 10.01.45.00092

Large-area vacuum gripping system in lightweight design RFBP

Length L100 (mm)
Width B58 (mm)
ConnectionBayonet connection
Material typeFoam open, height 10 mm
RFBP 50 50 SPB2

Číslo dílu.: 10.01.45.00094

Large-area vacuum gripping system in lightweight design RFBP

Length L50 (mm)
Width B50 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
RFBP 120 120 BA SPB2

Číslo dílu.: 10.01.45.00085

Large-area vacuum gripping system in lightweight design RFBP

Length L120 (mm)
Width B120 (mm)
ConnectionBayonet connection
Suction cup typeBellows suction cups SPB2

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku