Schmalz

Flat Suction Cups SAFT-C

Přejděte přímo na produkty

Modular suction cup with reusable nipple through simple screw mounting from below

Wear optimized friction disc and friction force optimization through two elastomer components

No separation necessary during recycling, as the suction cup is made completely of plastics

Structured support surface prevents deep drawing and withstands the highest lateral forces even on oily sheets

Soft sealing lip also adapts to slightly curved surfaces

Nadstavba
  • Robust and wear-resistant suction cup SAFT-C with single sealing lip, special slot and inner support
  • Suitable for use together with special tooling
  • Separate suction cup and friction disc, made of different elastomer materials
  • Suction cup made completely of plastic (no metal insert)
  • Suction cup and friction disc can be replaced separately, retaining the connection nipple
Technické údaje
  • Diameter: 60 and 80 mm
  • Material: NBR
Odvětví
  • Automotive
  • Metal
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Thread G1
Size
Suction cup material
Number of folds
Product family
Height H
Spring stroke Z
Industry sector

1 - 2 z 2 výsledků

SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG

Číslo dílu.: 10.01.01.11938

Flat suction cup (round) for best dynamics on smooth, oily surfaces

Size60
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM10-AG
SAFT-C 80 NBR-60 M10-AG

Číslo dílu.: 10.01.01.11940

Flat suction cup (round) for best dynamics on smooth, oily surfaces

Size80
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM10-AG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku