Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG

Číslo dílu.: 10.01.01.11938

Flat suction cup (round) for best dynamics on smooth, oily surfaces

Odvětví: Automotive | Metal

Size60
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM10-AG
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d 19  mm
dn 4  mm
Dk 40  mm
Dmax(S) 66  mm
Ds 63  mm
G1 M10-M
H 34  mm
H2 2  mm
LG1 11,5  mm
SW1 8  mm
Z (Stroke) 5,3  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 150  N
Lateral force 112  N
Lateral force oily surface 95  N
Volume 15  cm³
Workpiece radius min. (convex) 75  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Size 60
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Weight 51,1  g
Number of folds 0
Product family SAFT-C
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku