Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG

Część nr.: 10.01.01.11938

Flat suction pad (round) for best dynamics on smooth, oily surfaces

Branże: Metal | Motoryzacja

Size60
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM10-AG
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d 19  mm
dn 4  mm
Dk 40  mm
Dmax(S) 66  mm
Ds 63  mm
G1 M10-M
H 34  mm
H2 2  mm
LG1 11,5  mm
SW1 8  mm
Z (Stroke) 5,3  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 150  N
Lateral force 112  N
Lateral force oily surface 95  N
Volume 15  cm³
Workpiece radius min. (convex) 75  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Size 60
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Weight 51,1  g
Number of folds 0
Product family SAFT-C
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka