SAFT 60 NBR-60
Część nr.: 10.01.01.11937
Flat suction pad (round)
Size | 60 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
d | 19 mm |
Dk | 40 mm |
Dmax(S) | 66 mm |
Ds | 63 mm |
H | 34 mm |
Z (Stroke) | 5,3 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Size | 60 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Number of folds | 0 |
Weight | 34,1 g |
Product family | SAFT |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja