SSD 57-62 ST-VZ
Číslo dílu.: 10.07.10.00036
Hose clamp for securing wire-reinforced hoses
Odvětví: Universal
| Clamping range [mm] | 57.0 ... 62.0 mm |
| Material | Steel |
| Surface | galvanised |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d1 | 57 mm |
| d2 | 62 mm |
| L | 15 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Clamping range [mm] | 57.0 ... 62.0 mm |
| Material | Steel |
| Weight | 29 g |
| Product family | SSB / SSD |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace