Schmalz

Hose Clamps SSB / SSD

Clamping range from 10 mm to 90 mm

Přejděte přímo na produkty

Clamps up to clear diameter 84 mm suitable for all offered hoses

Secure hold for all vacuum hoses thanks to stable threaded spindle, also with wire spiral

Nadstavba
  • Hose clamp made of galvanized steel
  • Stable threaded spindle for safe clamping
Technické údaje
  • Clamping range from diameters 10 to 90 mm
Odvětví
  • •Universal
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
Clamping range [mm]
Product family
Industry sector

1 - 10 z 25 výsledků

SSB 20-32 ST-VZ

Číslo dílu.: 10.07.10.00003

Hose clamp for securing smooth hoses

Odvětví: Universal

Clamping range [mm]20.0 ... 32.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSB 16-27 ST-VZ

Číslo dílu.: 10.07.10.00002

Hose clamp for securing smooth hoses

Odvětví: Universal

Clamping range [mm]16.0 ... 27.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSB 10-16 ST-VZ

Číslo dílu.: 10.07.10.00001

Hose clamp for securing smooth hoses

Odvětví: Universal

Clamping range [mm]10.0 ... 16.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSD 35-40 ST-VZ

Číslo dílu.: 10.07.10.00018

Hose clamp for securing wire-reinforced hoses

Odvětví: Universal

Clamping range [mm]35.0 ... 40.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSB 8-12 ST-VZ

Číslo dílu.: 10.07.10.00158

Hose clamp for securing smooth hoses

Odvětví: Universal

Clamping range [mm]8.0 ... 12.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSD 28-32 ST-VZ

Číslo dílu.: 10.07.10.00087

Hose clamp for securing wire-reinforced hoses

Odvětví: Universal

Clamping range [mm]28.0 ... 32.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSB 32-50 ST-VZ

Číslo dílu.: 10.07.10.00004

Hose clamp for securing smooth hoses

Odvětví: Universal

Clamping range [mm]32.0 ... 50.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSB 12-20 ST-VZ

Číslo dílu.: 10.07.10.00159

Hose clamp for securing smooth hoses

Odvětví: Universal

Clamping range [mm]12.0 ... 20.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSB 12-22 ST-VZ

Číslo dílu.: 10.07.10.00160

Hose clamp for securing smooth hoses

Odvětví: Universal

Clamping range [mm]12.0 ... 22.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSB 23-35 ST-VZ

Číslo dílu.: 10.07.10.00161

Hose clamp for securing smooth hoses

Odvětví: Universal

Clamping range [mm]23.0 ... 35.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.