Schmalz

호스 클램프 SSB / SSD

10mm ~ 90mm의 클램핑 범위

제품으로 바로 이동

제공된 모든 호스에 적합한 최대 직경 84mm의 클램프

안정적인 나사 스핀들과 나선형 와이어 덕분에 모든 진공 호스를 안전하게 고정

디자인
  • 아연 도금 강철 호스 클램프
  • 안전한 클램핑을위한 안정적인 나사 스핀들
기술 데이터
  • 직경 10 ~ 90mm의 클램핑 범위
산업
  • •일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Clamping range [mm]
Product family
산업 분야

결과 25 중 1 - 10개

SSB 20-32 ST-VZ

부품 번호.: 10.07.10.00003

Hose clamp for securing smooth hoses

산업: 일반

Clamping range [mm]20.0 ... 32.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSB 16-27 ST-VZ

부품 번호.: 10.07.10.00002

Hose clamp for securing smooth hoses

산업: 일반

Clamping range [mm]16.0 ... 27.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSB 10-16 ST-VZ

부품 번호.: 10.07.10.00001

Hose clamp for securing smooth hoses

산업: 일반

Clamping range [mm]10.0 ... 16.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSD 35-40 ST-VZ

부품 번호.: 10.07.10.00018

Hose clamp for securing wire-reinforced hoses

산업: 일반

Clamping range [mm]35.0 ... 40.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSB 8-12 ST-VZ

부품 번호.: 10.07.10.00158

Hose clamp for securing smooth hoses

산업: 일반

Clamping range [mm]8.0 ... 12.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSB 32-50 ST-VZ

부품 번호.: 10.07.10.00004

Hose clamp for securing smooth hoses

산업: 일반

Clamping range [mm]32.0 ... 50.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSD 28-32 ST-VZ

부품 번호.: 10.07.10.00087

Hose clamp for securing wire-reinforced hoses

산업: 일반

Clamping range [mm]28.0 ... 32.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSB 12-20 ST-VZ

부품 번호.: 10.07.10.00159

Hose clamp for securing smooth hoses

산업: 일반

Clamping range [mm]12.0 ... 20.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSB 12-22 ST-VZ

부품 번호.: 10.07.10.00160

Hose clamp for securing smooth hoses

산업: 일반

Clamping range [mm]12.0 ... 22.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSB 23-35 ST-VZ

부품 번호.: 10.07.10.00161

Hose clamp for securing smooth hoses

산업: 일반

Clamping range [mm]23.0 ... 35.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.