Schmalz

Schlauchschellen SSB / SSD

Spannbereich von 10 mm bis 90 mm

Direkt zu den Produkten

Schellen bis lichten Durchmesser 84 mm passend für alle angebotenen Schläuche

Sicherer Halt für alle Vakuum-Schläuche dank stabiler Gewindespindel, auch mit Drahtspirale

Aufbau
  • Schlauchschelle aus verzinktem Stahl
  • Stabile Gewindespindel für sichere Spannung
Technische Daten
  • Spannbereich von Durchmesser 10 bis 90 mm
Branchen
  • Universal
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Spannbereich [mm]
Produktfamilie
Branchenzuordnung

1 - 10 von 25 Ergebnissen

SSB 20-32 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00003

Schlauchschelle zur Sicherung von glatten Schlauchleitungen

Spannbereich [mm]20,0 ... 32,0 mm
NormteilewerkstoffStahl
Oberflächeverzinkt
SSB 16-27 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00002

Schlauchschelle zur Sicherung von glatten Schlauchleitungen

Spannbereich [mm]16,0 ... 27,0 mm
NormteilewerkstoffStahl
Oberflächeverzinkt
SSB 10-16 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00001

Schlauchschelle zur Sicherung von glatten Schlauchleitungen

Spannbereich [mm]10,0 ... 16,0 mm
NormteilewerkstoffStahl
Oberflächeverzinkt
SSD 35-40 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00018

Schlauchschelle zur Sicherung von drahtverstärkten Schlauchleitungen

Spannbereich [mm]35,0 ... 40,0 mm
NormteilewerkstoffStahl
Oberflächeverzinkt
SSB 32-50 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00004

Schlauchschelle zur Sicherung von glatten Schlauchleitungen

Spannbereich [mm]32,0 ... 50,0 mm
NormteilewerkstoffStahl
Oberflächeverzinkt
SSB 8-12 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00158

Schlauchschelle zur Sicherung von glatten Schlauchleitungen

Spannbereich [mm]8,0 ... 12,0 mm
NormteilewerkstoffStahl
Oberflächeverzinkt
SSD 28-32 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00087

Schlauchschelle zur Sicherung von drahtverstärkten Schlauchleitungen

Spannbereich [mm]28,0 ... 32,0 mm
NormteilewerkstoffStahl
Oberflächeverzinkt
SSB 12-20 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00159

Schlauchschelle zur Sicherung von glatten Schlauchleitungen

Spannbereich [mm]12,0 ... 20,0 mm
NormteilewerkstoffStahl
Oberflächeverzinkt
SSB 12-22 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00160

Schlauchschelle zur Sicherung von glatten Schlauchleitungen

Spannbereich [mm]12,0 ... 22,0 mm
NormteilewerkstoffStahl
Oberflächeverzinkt
SSB 23-35 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00161

Schlauchschelle zur Sicherung von glatten Schlauchleitungen

Spannbereich [mm]23,0 ... 35,0 mm
NormteilewerkstoffStahl
Oberflächeverzinkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb