Réf. article: 10.07.10.00002
Collier de serrage pour le blocage de tuyaux lisses
Secteurs : Usage général
| Plage de serrage [mm] | 16,0 ... 27,0 mm |
| Matière | Acier |
| Surface | galvanisé |
Colliers de serrage pour tous types de tuyaux allant jusqu'à 84 mm de diamètre
Maintien sécurisé de tous les tuyaux d'aspiration grâce à une tige filetée stable, également avec spirale en fil métallique.
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Français |
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Anglais |
1 - 10 de 25 résultats

Réf. article: 10.07.10.00002
Collier de serrage pour le blocage de tuyaux lisses
Secteurs : Usage général
| Plage de serrage [mm] | 16,0 ... 27,0 mm |
| Matière | Acier |
| Surface | galvanisé |

Réf. article: 10.07.10.00003
Collier de serrage pour le blocage de tuyaux lisses
Secteurs : Usage général
| Plage de serrage [mm] | 20,0 ... 32,0 mm |
| Matière | Acier |
| Surface | galvanisé |

Réf. article: 10.07.10.00004
Collier de serrage pour le blocage de tuyaux lisses
Secteurs : Usage général
| Plage de serrage [mm] | 32,0 ... 50,0 mm |
| Matière | Acier |
| Surface | galvanisé |

Réf. article: 10.07.10.00001
Collier de serrage pour le blocage de tuyaux lisses
Secteurs : Usage général
| Plage de serrage [mm] | 10,0 ... 16,0 mm |
| Matière | Acier |
| Surface | galvanisé |

Réf. article: 10.07.10.00160
Collier de serrage pour le blocage de tuyaux lisses
Secteurs : Usage général
| Plage de serrage [mm] | 12,0 ... 22,0 mm |
| Matière | Acier |
| Surface | galvanisé |

Réf. article: 10.07.10.00161
Collier de serrage pour le blocage de tuyaux lisses
Secteurs : Usage général
| Plage de serrage [mm] | 23,0 ... 35,0 mm |
| Matière | Acier |
| Surface | galvanisé |

Réf. article: 10.07.10.00005
Collier de serrage pour le blocage de tuyaux lisses
Secteurs : Usage général
| Plage de serrage [mm] | 40,0 ... 60,0 mm |
| Matière | Acier |
| Surface | galvanisé |

Réf. article: 10.07.10.00006
Collier de serrage pour le blocage de tuyaux lisses
Secteurs : Usage général
| Plage de serrage [mm] | 60,0 ... 80,0 mm |
| Matière | Acier |
| Surface | galvanisé |