N° de artículo: 10.07.10.00003
Abrazadera para asegurar tubos flexibles lisos
Industrias: Universal
| Margen de fijación [mm] | 20,0 ... 32,0 mm |
| Material | Acero |
| Superficie | galvanizado |
Abrazaderas con diámetro interior de hasta 84 mm adecuadas para todos los tubos flexibles ofrecido
Fijación segura para todos los tubos flexibles gracias al estable husillo roscado, también con espiral de alambre
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Español |
La documentación también está disponible completamente en inglés.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Inglés |
1 - 10 de 25 resultados

N° de artículo: 10.07.10.00003
Abrazadera para asegurar tubos flexibles lisos
Industrias: Universal
| Margen de fijación [mm] | 20,0 ... 32,0 mm |
| Material | Acero |
| Superficie | galvanizado |

N° de artículo: 10.07.10.00002
Abrazadera para asegurar tubos flexibles lisos
Industrias: Universal
| Margen de fijación [mm] | 16,0 ... 27,0 mm |
| Material | Acero |
| Superficie | galvanizado |

N° de artículo: 10.07.10.00158
Abrazadera para asegurar tubos flexibles lisos
Industrias: Universal
| Margen de fijación [mm] | 8,0 ... 12,0 mm |
| Material | Acero |
| Superficie | galvanizado |

N° de artículo: 10.07.10.00001
Abrazadera para asegurar tubos flexibles lisos
Industrias: Universal
| Margen de fijación [mm] | 10,0 ... 16,0 mm |
| Material | Acero |
| Superficie | galvanizado |

N° de artículo: 10.07.10.00018
Abrazadera para la fijación de tubos flexibles reforzados con alambre
Industrias: Universal
| Margen de fijación [mm] | 35,0 ... 40,0 mm |
| Material | Acero |
| Superficie | galvanizado |

N° de artículo: 10.07.10.00004
Abrazadera para asegurar tubos flexibles lisos
Industrias: Universal
| Margen de fijación [mm] | 32,0 ... 50,0 mm |
| Material | Acero |
| Superficie | galvanizado |

N° de artículo: 10.07.10.00087
Abrazadera para la fijación de tubos flexibles reforzados con alambre
Industrias: Universal
| Margen de fijación [mm] | 28,0 ... 32,0 mm |
| Material | Acero |
| Superficie | galvanizado |

N° de artículo: 10.07.10.00159
Abrazadera para asegurar tubos flexibles lisos
Industrias: Universal
| Margen de fijación [mm] | 12,0 ... 20,0 mm |
| Material | Acero |
| Superficie | galvanizado |

N° de artículo: 10.07.10.00160
Abrazadera para asegurar tubos flexibles lisos
Industrias: Universal
| Margen de fijación [mm] | 12,0 ... 22,0 mm |
| Material | Acero |
| Superficie | galvanizado |

N° de artículo: 10.07.10.00161
Abrazadera para asegurar tubos flexibles lisos
Industrias: Universal
| Margen de fijación [mm] | 23,0 ... 35,0 mm |
| Material | Acero |
| Superficie | galvanizado |