SSD 28-32 ST-VZ
Číslo dílu.: 10.07.10.00087
Hose clamp for securing wire-reinforced hoses
Odvětví: Universal
| Clamping range [mm] | 28.0 ... 32.0 mm |
| Material | Steel |
| Surface | galvanised |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d1 | 28 mm |
| d2 | 32 mm |
| L | 12 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Clamping range [mm] | 28.0 ... 32.0 mm |
| Material | Steel |
| Weight | 14,5 g |
| Product family | SSB / SSD |
Dokumentace
Dokumentace