HTR-A0 WI HMK
Číslo dílu.: 10.07.10.50027
Holder system
Odvětví: Universal
| Outside diameter D | 35 (mm) |
| Length L | 460 (mm) |
| Cross-beam connection | Drilling template |
| Shape | angled |
| Utilization design | Hose management set |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 82,5 mm |
| D | 35 mm |
| d | 10 mm |
| L | 460 mm |
| L3 | 82,5 mm |
| X | 60 mm |
| Y | 60 mm |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace