- NOVÝ
VSL 8-6 PE BL
Číslo dílu.: 10.07.09.00015
Compressed-air hose
Odvětví: Universal
| Outside diameter D | 8 (mm) |
| Internal diameter d | 6 (mm) |
| Length max. | 100 (m) |
| Material hose | PE |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Color | blue |
Zobrazit víceZobrazit méně
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 6 mm |
| D | 8 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Design hose type | 8-6 |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Length max. | 100 m |
| Weight / Meter | 203 g/m |
| Weight / Meter | 0,2 kg/m |
| Material hose | PE |
| Product family | VSL |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace
Příslušenství
ST G1/4-AG 6 MS-V10.08.03.00156Hose sleeve
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 (mm) |
| Material | Brass |
| Surface | nickel plated |
| Length L | 5 (mm) |
| Nominal diameter dn | 4.5 (mm) |
Zobrazit víceZobrazit méně
ST G1/8-AG 6 MS-V10.08.03.00154Hose sleeve
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 (mm) |
| Material | Brass |
| Surface | nickel plated |
| Length L | 5 (mm) |
| Nominal diameter dn | 4.4 (mm) |
Zobrazit víceZobrazit méně
STV-GE G1/4-AG 810.08.02.00207Push-in Fitting, straight
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Outer hose diameter | 8 (mm) |
| Material | Brass |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Outside diameter D | 13.9 (mm) |
| Length L | 17.8 (mm) |
Zobrazit víceZobrazit méně
STV-GE G1/8-AG 810.08.02.00206Push-in Fitting, straight
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Outer hose diameter | 8 (mm) |
| Material | Brass |
| Operating temperature | °C |
| Outside diameter D | 14 (mm) |
| Length L | 20.7 (mm) |
Zobrazit víceZobrazit méně
STV-GE G3/8-AG 810.08.02.00237Push-in Fitting, straight
| Thread G1 | G3/8"-M |
| Outer hose diameter | 8 (mm) |
| Material | Brass |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Outside diameter D | 14.6 (mm) |
| Length L | 17.4 (mm) |
Zobrazit víceZobrazit méně
STVI-GE G1/4-IG 810.08.02.00154Push-in Fitting, straight
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Outer hose diameter | 8 (mm) |
| Material | Brass |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Outside diameter D | 14.5 (mm) |
| Length L | 33.5 (mm) |
Zobrazit víceZobrazit méně
STVI-GE G1/8-IG 810.08.02.00151Push-in Fitting, straight
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Outer hose diameter | 8 (mm) |
| Material | Brass |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Outside diameter D | 14.5 (mm) |
| Length L | 29.5 (mm) |
Zobrazit víceZobrazit méně
STV-T G1/4-AG 810.09.02.00043Push-in Fitting, T
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Outer hose diameter | 8 (mm) |
| Material | Brass |
| Operating temperature | °C |
| Length L | 48.5 (mm) |
Zobrazit víceZobrazit méně
STV-T G1/8-AG 810.09.02.00041Push-in Fitting, T
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Outer hose diameter | 8 (mm) |
| Material | Brass |
| Operating temperature | °C |
| Length L | 48.7 (mm) |
Zobrazit víceZobrazit méně
STV-W G1/4-AG 810.08.02.00161Push-in Fitting, swivelling
elbow
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Outer hose diameter | 8 (mm) |
| Material | Nickel plated |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Length L | 24 (mm) |
Zobrazit víceZobrazit méně
STV-W G1/8-AG 810.08.02.00160Push-in Fitting, swivelling
elbow
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Outer hose diameter | 8 (mm) |
| Material | Nickel plated |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Length L | 24 (mm) |
Zobrazit víceZobrazit méně
STV-W G3/8-AG 810.08.02.00236Push-in Fitting, swivelling
elbow
| Thread G1 | G3/8"-M |
| Outer hose diameter | 8 (mm) |
| Material | Nickel plated |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Length L | 23.7 (mm) |
Zobrazit víceZobrazit méně
STV-WF G1/4-AG 810.08.02.00171Push-in Fitting, swivelling
and lockable
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Outer hose diameter | 8 (mm) |
| Material | Nickel plated |
| Operating temperature | -10 ... 70 °C |
| Length L | 25.6 (mm) |
Zobrazit víceZobrazit méně
STV-WF G1/8-AG 810.08.02.00170Push-in Fitting, swivelling
and lockable
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Outer hose diameter | 8 (mm) |
| Material | Nickel plated |
| Operating temperature | -10 ... 70 °C |
| Length L | 23.4 (mm) |
Zobrazit víceZobrazit méně
STV-WF G3/8-AG 810.08.02.00234Push-in Fitting, swivelling
and lockable
| Thread G1 | G3/8"-M |
| Outer hose diameter | 8 (mm) |
| Material | Nickel plated |
| Operating temperature | -10 ... 70 °C |
| Length L | 26.7 (mm) |
Zobrazit víceZobrazit méně
SVB-T 810.09.02.00022Plug connection, T
| Outer hose diameter | 8 (mm) |
| Material | Brass |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Length L | 49 (mm) |
Zobrazit víceZobrazit méně
Doporučení produktů
MO-PROF 25x30x3000 1TN AL26.07.01.00498Aluminium profile for construction
of vacuum-gripping systems
| Length L | 3000 (mm) |
| Width B | 25 (mm) |
| Height H | 30 (mm) |
| Form | with 1 T-slot |
Zobrazit víceZobrazit méně
KAPP 30x3 PXT 8-D30-I25.09.06.00129Cap (round)
| Utilization design | Modular gripper system |
| Length L | 3 (mm) |
| Outside diameter D | 30 (mm) |
| Connection 1 | Profil 8D30-I |
Zobrazit víceZobrazit méně
HTR-D30-I AR PXT10.01.49.00098Holder system
| Utilization design | Modular gripper system |
| Cross-beam connection | Profile D30-ITEM |
| Shape | Anti Rotation |
| Outside diameter D | 30 (mm) |
| Length L | 68 (mm) |
Zobrazit víceZobrazit méně
VTR G1/4-IG 9xG1/8 POM10.09.03.00098Vacuum/compressed-air distributor
| Inlet | G1/4"-IG |
| Outlets | 9 x thread G1/8"-F |
| Length L | 90 (mm) |
| Width B | 35 (mm) |
| Height H | 20 (mm) |
| Material | Polyoxymethylene |
Zobrazit víceZobrazit méně
VTR G1/4-IG 5xG1/8 POM10.09.03.00097Vacuum/compressed-air distributor
| Inlet | G1/4"-IG |
| Outlets | 5 x thread G1/8"-F |
| Length L | 60 (mm) |
| Width B | 35 (mm) |
| Height H | 20 (mm) |
| Material | Polyoxymethylene |
Zobrazit víceZobrazit méně
SVB-Y 8-6/6-410.09.02.00090Plug connection, Y
| Length L | 36 (mm) |
| Material | Plastics |
| Operating temperature | -20 ... 60 °C |
| Nominal size | 6 (mm) |
Zobrazit víceZobrazit méně
SVB-Y 8-6/6-410.09.02.00091Plug connection, Y
| Length L | 37 (mm) |
| Material | Plastics |
| Operating temperature | -20 ... 60 °C |
| Nominal size | 6 (mm) |
Zobrazit víceZobrazit méně
VSL 6-4 PU MI-TR10.07.09.00002Hose for vacuum and
compressed-air systems
| Outside diameter D | 6 (mm) |
| Internal diameter d | 4 (mm) |
| Length max. | 500 (m) |
| Material hose | PU |
| Bending radius min. | 35 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 10.00 bar |
| Operating temperature | -20 ... 90 °C |
| Color | Milky-transparent |
Zobrazit víceZobrazit méně
- NOVÝ
VSL 8-6 PU MI-TR10.07.09.00003Hose for vacuum and
compressed-air systems
| Outside diameter D | 8 (mm) |
| Internal diameter d | 6 (mm) |
| Length max. | 500 (m) |
| Material hose | PU |
| Bending radius min. | 45 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 10.00 bar |
| Operating temperature | -35 ... 60 °C |
| Color | Milky-transparent |
Zobrazit víceZobrazit méně
- NOVÝ
VSL 10-7 PU MI-TR10.07.09.00084Hose for vacuum and
compressed-air systems
| Outside diameter D | 10 (mm) |
| Internal diameter d | 7 (mm) |
| Length max. | 50 (m) |
| Material hose | PU |
| Bending radius min. | 60 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 10.00 bar |
| Operating temperature | -40 ... 85 °C |
| Color | Milky-transparent |
Zobrazit víceZobrazit méně
STV-W G1/8-AG 610.08.02.00288Push-in Fitting, swivelling
elbow
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Outer hose diameter | 6 (mm) |
| Material | Plastics |
| Operating temperature | °C |
| Length L | 20.8 (mm) |
Zobrazit víceZobrazit méně
STV-GE G1/8-AG 610.08.02.00204Push-in Fitting, straight
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Outer hose diameter | 6 (mm) |
| Material | Brass |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Outside diameter D | 11.4 (mm) |
| Length L | 16.4 (mm) |
Zobrazit víceZobrazit méně
STV-GE G1/4-AG 1010.08.02.00251Push-in Fitting, straight
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Outer hose diameter | 10 (mm) |
| Material | Brass |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Outside diameter D | 16.5 (mm) |
| Length L | 23.4 (mm) |
Zobrazit víceZobrazit méně
STVI-GE G1/4-IG 810.08.02.00154Push-in Fitting, straight
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Outer hose diameter | 8 (mm) |
| Material | Brass |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Outside diameter D | 14.5 (mm) |
| Length L | 33.5 (mm) |
Zobrazit víceZobrazit méně
- NOVÝ
SCHR 4762 M4x10 A220.01.02.00267Machine screw
| Standard | ISO 4762 |
| Thread G | M4 |
| Material | Austenitic stainless steel |
Zobrazit víceZobrazit méně
Finger Grippers mGrip
- Load capacity up to 10 kg
- Workpiece width up to 300 mm
- Gripping speed up to 120 picks per minute
- Gripper made of FDA-compliant materials (POM, silicone, stainless steel), protection class IP69K
Control Modules for Finger Grippers mGrip
- Gripping speed: up to 120 cycles per minute
- Supply voltage: 24 V
- Interfaces: digital (I/O), analog (I/O), USB
- Pneumatics supply: 3.0 to 6.9 bar