Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

HTS DBD QC1-PL

Číslo dílu.: 10.01.04.00412

Holder system

Odvětví: Automotive | Universal

Utilization designDouble-blank detection
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 50  mm
B2 15,5  mm
G1 M8-M
H 13  mm
H1 17  mm
L 80  mm
X1 32  mm
X2 60  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Weight 190,1  g
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku