DI-RA 80x40 PPTA MO-PROF
Číslo dílu.: 10.07.08.00132
Sealing frame
| Width B | 40 (mm) |
| Height H | 1 (mm) |
| Length L | 80 (mm) |
| Utilization design | Mounting section |
| Weight | 3 (g) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 40 mm |
| d | 6,5 mm |
| H | 1 mm |
| L | 80 mm |
| X1 | 70 mm |
| Y1 | 30 mm |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace