Schmalz

Informace o objednávce

The finger module FINGER-MODULE-B is delivered assembled. The product consists of:

  • Finger module adapter (FINGER-COMP-BASE), available in aluminum and stainless steel version
  • Finger module spare unit (FINGER-SPARE-UNIT-B), available with material for general industrial applications and with suitable material for food contact
  • Sealing screws (VRS-SB), available with suitable material for food contact

Available spare parts: finger module spare unit, finger module adapter, sealing screw
Available accessories: plug-in screw union, mounting element Sliding Clamp

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

  • NOVÝ

FINGER-MODULE-5C-B-AL-SI

Číslo dílu.: 10.13.04.00943

Finger module mGrip

Odvětví: Logistics

Finger elementModule
ApplicationBasic
ShapeCompact
Number of folds5
Length L32 (mm)
Width B45 (mm)
Height H114.3 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread length LG18 (mm)
Thread G2M4-F
Thread length LG28 (mm)
Weight108.8 (g)
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 45  mm
G1 G1/8"-F
G2 M4-F
H 114,3  mm
H1 120,4  mm
L 32  mm
LG1 8  mm
LG2 8  mm
X1 36  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction cup material Silicone SI
Nipple material Aluminum
Number of folds 5
Shape Compact
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku