REIB-RING SGM 30 PU-55
Číslo dílu.: 10.01.17.00136
Friction ring
Odvětví: Automotive | Metal
| Utilization design | Magnetic gripper |
| Size | 30 |
| Outside diameter D | 29.5 (mm) |
| Internal diameter d | 19 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 29,5 mm |
| L | 8,8 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Size | 30 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 2,9 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace