Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

REIB-RING SGM-HP 20 PU-55

Číslo dílu.: 10.01.17.00418

Friction ring

Odvětví: Automotive | Metal

Utilization designMagnetic gripper SGM-HP
Size20
Outside diameter D20 (mm)
Internal diameter d12 (mm)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
D 20  mm
L 9,2  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Size 20
Suction cup material Polyurethane PU
Operating temperature max. 100  °C
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 1,5  g
Material HT2: Operating temperature max. short-term up to +250 °C
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku