Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

GR-E SGM-HPm 30 DES 0.7 SET

Číslo dílu.: 10.01.17.00684

Gripping element for magn. grippers for adaptation to component contour and application process

Odvětví: Automotive | Metal

Utilization designMagnetic gripper SGM-HPm
Size30
Function
TypeSET
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
G1 M4-M
H 19,1  mm
H2 5,4  mm
L 29,5  mm
X1 19,7  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Operating temperature °C
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku