HTS-A2 SGM 50/70 OP
Číslo dílu.: 10.01.17.00578
Holder system
Odvětví: Automotive | Universal
| Connection 1 | Bolt with slot Ø19mm |
| Utilization design | Magnetic gripper |
| Size | 50/70 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 26 mm |
| d | 5,5 mm |
| D | 19 mm |
| H | 9,9 mm |
| H1 | 37,8 mm |
| H2 | 6 mm |
| H3 | 27,9 mm |
| H4 | 26,8 mm |
| L | 69 mm |
| X1 | 58 mm |
| Y1 | 15 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Size | 50/70 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 62,1 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace