Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

HTS-A3 D SGM 50/70 OP

Číslo dílu.: 10.01.17.00583

Holder system

Odvětví: Automotive | Universal

Connection 1Ball head 28.5 mm
Utilization designMagnetic gripper
Size50/70
ShapeDouble block
Údaje o konstrukci
Design image
AtributWert
B92 mm
B27 mm
B33,5 mm
d5,5 mm
D28,5 mm
H9,4 mm
H148,3 mm
H25,5 mm
H327,1 mm
H435 mm
L69 mm
X158 mm
Y133,5 mm
Y259 mm
Technické údaje
AtributWert
Size50/70
MaterialAluminum
Weight154,6 g
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.