Schmalz

Informace o objednávce

Magnet gripper SGM is delivered assembled. It is available in three versions:

  • Gripper of type SGM - available in various diameters
  • Gripper of type SGM-HD - stainless-steel grip surface for robust applications - available in various diameters
  • Gripper of type SGM-S - with a piston control by a sensor

 

Available spare parts: friction ring, proximity switch

Available accessories: holder hystem

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SGM-S 70 G1/4-IG PNP

Číslo dílu.: 10.01.17.00203

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Odvětví: Automotive | Metal

Size70
SocketG1/4"-F
Holding force max. with friction ring290 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Additional functionSensor PNP
Electrical connectionMale connect M12, 4 pol
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 68,75  mm
D 68  mm
d 51  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/8"-F
G3 M12x1-M
G4 M5-F
H 80,2  mm
LG1 11  mm
LG2 6  mm
LG4 8  mm
Lk 300  mm
X1 58  mm
Y1 15  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Holding force max. with friction ring 290  N
Remaining holding force 0,3  N
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.5 ... 6.0 bar
Installation position BEL
Control valve Bistable
Operating temperature 5 ... 70 °C
Weight 730  g
Product family SGM
Note: Holding force: The value given is a statistical value with no safety factor; based on a plate with a thickness of 2 mm. For system configurations with magnetic grippers SGM, a safety factor of S = 3 must be applied
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku